Catalog navigation
Selezione modello CAD
43450090
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTORE-SRM-90W - Motoriduttori a vite senza fine SRM, dati motore 90 watt, 1400 giri/min.
Lista materiale
43450090
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
90 W, Fußausführung mit beidseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
1° stadio: vite senza fine temprata e rettificata, ruota elicoidale in ottone speciale, 2° stadio: serie di ingranaggi cilindrici temprati e rettificati, motore e riduttore su cuscinetti a sfere
HW
Nota
ADZ
Velocità di uscita
1/min.
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita
Nm
FR
FR - Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
300 N
FA
FA - Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
140 N
GEW
Peso
5.2 kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 10µF
43635900
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D