Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-RS-250W - Motoreduktory ślimakowe RS z podwójną przekładnią ślimakową, dane silnika 250 W / 2800 1/min, przełożenie 70:1 do 2500:1
Lista materiałowa
43413360
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
250 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
HW
Uwaga
ADZ
Prędkość wyjściowa
1/min
UE
i - stosunek przełożenia
DMA
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
500 N
FA
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
200 N
GEW
Waga
9.6 kg
ARTNR1
Nr art. Kondensator operacyjny 25μF
43636300
CTN
Numer taryfy celnej
85015100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D