Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-RH-250W - Motorreductores de tornillo sinfín RH con reductores de tornillo sinfín simple y ejes huecos, datos del motor 250 vatios / 1400 rpm, relación de transmisión de 7:1 a 80:1
Lista de materiales
43337020
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
250 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
HW
Sugerencia
ADZ
Velocidad de salida
1/min.
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
500 N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
250 N
GEW
Peso
8.2 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 25μF
43636300
CTN
Número del arancel aduanero
85015100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D