Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43402100
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-MZ-90W - Motorreductores de tornillo sinfín MZ con reductores de tornillo sinfín dobles, datos del motor 90 vatios / 1400 rpm, relación de transmisión de 12,5:1 a 1500:1
Lista de materiales
43402100
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
* Par límite de resistencia
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
AUSF
Ejecución
90 W, un eje de salida en el extremo del cabezal / frontal
ADZ
Velocidad de salida
1/min
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
100 N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
40 N
GEW
Peso
4.2 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 10µF
43635900
CTN
Número del arancel aduanero
85015100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D