Catalog navigation
Selezione modello CAD
43331020
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTOR-MH-250W - Motoriduttori a vite senza fine MH con riduttori a vite singola e alberi cavi, dati motore 250 watt / 2800 giri/min, rapporto di trasmissione da 5:1 a 75:1
Lista materiale
43331020
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore e riduttore su cuscinetti a sfera, viti senza fine temprate e rettificate, ruote elicoidali in ottone speciale
AUSF
Esecuzione
250 W, albero cavo centrato 35 mm a rotazione libera
ADZ
Velocità di uscita
1/min
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita*
Nm
FR
FR - Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
150 N
FA
FA - Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
100 N
GEW
Peso
6.500 kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 25μF
43636300
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D