Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43331020
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-MH-250W - Motorreductores helicoidales MH con reductores helicoidales simples y ejes huecos, datos del motor 250 vatios / 2800 rpm, relación de transmisión de 5:1 a 75:1
Lista de materiales
43331020
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
AUSF
Ejecución
250 W, eje hueco centrado 35 mm de giro libre
ADZ
Velocidad de salida
1/min
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
150 N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
100 N
GEW
Peso
6.500 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 25μF
43636300
CTN
Número del arancel aduanero
85015100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D