Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-MEK-90W - MEK型蜗轮蜗杆减速电机,电机数据为90瓦/1400转/分钟,传动比为5:1至100:1。
明细表
43302024
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
90W,两侧输出轴为右/左
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
HW
ADZ
输出速度
1/min
UE
i - 传动比
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
100N N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
60N N
GEW
重量
4.1 kg
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
43635900
CTN
海关关税号
85015100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D