Catalog navigation
Selezione modello CAD
43306020
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTOR-MEG-250W - Motoriduttori a vite senza fine MEG con riduttori a vite singola, 250 watt / 2800 giri/min, rapporto di trasmissione da 5:1 a 75:1
Lista materiale
43306020
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore e riduttore su cuscinetti a sfera, viti senza fine temprate e rettificate, ruote elicoidali in ottone speciale
AUSF
Esecuzione
250 W, albero di uscita su entrambi i lati destra/sinistra
ADZ
Velocità di uscita
1/min
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita*
Nm
FR
FR- Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
150N N
FA
FA- Capacità di carico dell'albero di uscita: assiale
100N N
GEW
Peso
6.3 kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 25µF
43636300
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D