幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_meg/schngm_meg_250w.prj},{NB=43306020},{ARTNR=43306020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=250 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{ADZ=140},{UE=20 : 1},{DMA=10},{FR=150N},{FA=100N},{GEW=6.3},{ARTNR1=43636300},{A=80},{B=100},{C=7.5},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{N=25},{S=7},{W=40},{G=125},{G1=108},{K1=187},{K=266},{O=41},{Q1=65},{Q2=65},{X=76},{Z=89},{D=12},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{D2=55},{D3=63},{SS1=5},{M=30.000},{Y=32.000},{I=30.000},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
43306020
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-MEG-250W - 蜗轮蜗杆减速电机MEG,电机数据250瓦/2800 1/min,齿轮比5:1至75:1
明细表
43306020
ARTNR
产品编号
43306020
43306020
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
注
-
-
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
AUSF
版本
250W,两侧输出轴为右/左
ADZ
输出速度
140
140
1/min
UE
i - 传动比
20 : 1
20 : 1
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
10
10
Nm
FR
FR-输出轴的径向载荷能力
150N
N
FA
FA - 输出轴的负载能力:轴向
100N
N
GEW
重量
6.3
kg
ARTNR1
产品编号:操作电容25μF
43636300
CTN
海关关税号
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D