Catalog navigation
Selección de modelo CAD
42001547
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-KES-15 - Reductor helicoidal KES 15, distancia entre ejes 15 mm
Lista de materiales
42001547
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminium
MAT
Material
Carcasa: aluminio anodizado plata, tornillo sinfín: acero, rueda helicoidal: latón especial
SM
Lubricación
Lubricación por grasa sin mantenimiento
VSP
Contragolpe
1° ±0.5°
ED
Ciclo de trabajo
20% a 5min.
UT
Temperatura de funcionamiento admisible
-20°C a +60°C °C
AUSF
Ejecución
I
Traducción de
SH
Autocierre dinámico
MD
Par de salida admisible a velocidad* 100 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje del tornillo sin fin
Nm
MD1
Par de salida admisible a la velocidad* 500 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje del tornillo sin fin
Nm
MD2
Par de salida admisible a velocidad* 1000 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje del tornillo sin fin
Nm
P
Potencia de entrada admisible a velocidad* 100 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje del tornillo sin fin
W
P1
Potencia de entrada admisible a la velocidad* 500 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje helicoidal
W
P2
Potencia de entrada admisible a velocidad* 1000 1/min. - Velocidad de entrada, en el eje del tornillo sin fin
W
W
Grado de eficacia ᶯ aprox.
FR
FR** - fuerza radial admisible con FA = 0
N
FA
FA*** - fuerza axial admisible con FR = 0
N
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84834025
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D