幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/ges_klr_k_al.prj},{NB=62366122K},{ARTNR=62366122K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraubeneinsatz: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{D1=22},{D2=42},{B=15},{L1=45},{L2=45.3},{D3=M6 x 16},{D4=13.0},{R=108.0},{GEW=79},{ARTNR1=665 786 18},{GEW1=42},{A=15.5},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D5=6},{DD5=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=gk_klr_ausf_k_al_22},{PPATH=ges_klr_ausf_k_sbl.prj},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
62366122K
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GESCHL-KLR-K-AL - 基本机身,开槽式夹持环 - K型带可调节夹持杆,铝制
明细表
62366122K
ARTNR
产品编号
62366122K
62366122K
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
铝合金,手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺丝插件:不锈钢1.4305(V2A)。
D1
d1
22
22
mm
D2
d2
42
42
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
15
15
mm
L1
l1
45
45
mm
L2
l2
45.3
45.3
mm
D3
d3
M6 x 16
M6 x 16
mm
D4
d4
13.0
13.0
mm
R
R最大。
108.0
108.0
mm
GEW
重量
79
79
g
ARTNR1
产品编号:更换夹紧杆
665 786 18
665 786 18
GEW1
重量 更换夹持杆
42
42
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D