Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-FLL-DIN503-B-GG - Paliers applique DIN 502 forme B, sans coussinet
Nomenclature
62113000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
fonte grise
MAT
Matériau
Fonte grise GG25 (GJL-250)
AUSF
Exécution
DIN 502 forme B, sans douille
D1
d1 - D7
mm
A
a
mm
B
b
60 mm
C
c
20 mm
D3
d3 - h9
mm
D6
d6
14 mm
D7
d7
12 mm
F
f
20 mm
M
m
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84833038
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D