Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-FLL-DIN503-B-GG - Cuscinetti a flangia DIN 502 forma B, senza boccola
Lista materiale
62113000
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Ghisa grigia
MAT
Materiale
Ghisa grigia GG25 (GJL-250)
AUSF
Esecuzione
DIN 502 Forma B, senza boccola
D1
d1 - D7
mm
A
a
mm
B
b
60 mm
C
c
20 mm
D3
d3 - h9
mm
D6
d6
14 mm
D7
d7
12 mm
F
f
20 mm
M
m
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84833038
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D