幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65464200
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_sl.prj},{NB=65464200-2.5},{ARTNR=65464200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=Typ A},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=22.0},{L2=15.0},{L3=0},{S=2.5},{SE=2.5},{FKA=26},{FKE=49},{GEW=19.5},{DD1=12},{LL3=0.000},{CTN=73181900},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=11.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SB=2.0},{ST=2.40},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-KU-K-A-AN - 钢或不锈钢制带球和头的弹簧锁销, 正常弹簧张力
明细表
65464200
ARTNR
产品编号
65464200
65464200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压力
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压力
AUSF
版本
A型
A型
D1
d1
M12
M12
mm
D2
d2
8.0
8.0
mm
D3
d3
18
18
mm
L1
l1
22.0
22.0
mm
L2
l2
15.0
15.0
mm
L3
l3
0
0
mm
S
s
2.5
2.5
mm
SE
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
26
26
N
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
49
49
N
GEW
重量
19.5
19.5
g
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D