Nederlands
polski
中文
中文
65467400V
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_m_db_is_vs.prj},{NB=65467400V-10},{ARTNR=65467400V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Druckbolzen: Stahl gehärtet, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M24},{D2=12.0},{L=52},{N=3.7},{S=10.0},{SE=10.00},{T=3.0},{SW=8.0},{FKA=90.0},{FKE=245},{GEW=129.0},{CTN=73181900},{DD1=24},{AVD=21.00},{AHD=21.00},{SB=3.70},{ST=3.00},{D2T=40.00},{SWT=6.0},{BL=22.00},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-DB-IS-VS - 碳钢或不锈钢制带内六角弹簧锁销,钢销轴, 强大的弹簧压力
明细表
65467400V
ARTNR
产品编号
65467400V
65467400V
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,更强的弹簧压力
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,更强的弹簧压力
AUSF
版本
磨光
磨光
D1
d1
M24
M24
mm
D2
d2
12.0
12.0
mm
L
l
52
52
mm
N
n
3.7
3.7
mm
S
s
10.0
10.0
mm
SE
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
T
t
3.0
3.0
mm
SW
8.0
8.0
mm
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
90.0
90.0
N
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
245
245
N
GEW
重量
129.0
129.0
g
CTN
海关税则号
73181900
TYP
0 = 钢 / 1 = 不锈钢
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D