幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_bwgl_ku_u_is.prj},{NB=65491600B-3.1},{ARTNR=65491600B},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M16},{D2=8.5},{L=33},{S=3.10},{SE=3.1},{SW=8.0},{FKA=38.0},{FKE=68.0},{GEW=37.0},{CTN=73181900},{DD1=16},{AV=2.5},{AVD=13.1},{AH=4.3},{AHD=11.05},{D2T=16.5},{SWT=6.4},{DB=10.0},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
65491600B
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-BWGL-KU-IS - 带球弹簧销, 用一个移动的球, 带内六角, 正常弹簧张力
明细表
65491600B
ARTNR
产品编号
65491600B
65491600B
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:不锈钢,正常的弹簧压力
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:不锈钢,正常的弹簧压力
AUSF
版本
磨光
磨光
D1
d1
M16
M16
mm
D2
d2
8.5
8.5
mm
L
l
33
33
mm
S
s
3.10
3.10
mm
SE
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
SW
8.0
8.0
mm
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
38.0
38.0
N
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
68.0
68.0
N
GEW
重量
37.0
37.0
g
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D