Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - Mozzi di accoppiamento, giunti flessibili RNT, mozzi conici in ghisa grigia GG25
Lista materiale
60520501
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Grauguss
MAT
Materiale
Mozzi di accoppiamento: Ghisa grigia GG25 (GJL-250)
HW
Nota
Le ruote dentate con una durezza Shore di 64°D non sono consigliate per le frizioni coniche.
AUSF
Design del mozzo
BG
Dimensione
DMN92
Coppia nominale - ragno 92° Shore A giallo
Nm
DMN98
Coppia nominale - ragno 98° Shore A rosso
Nm
DH
mm
D
mm
LL
L
mm
L
l
mm
M
mm
E
mm
DMIN
d - foro minimo
mm
DMAX
d - foro massimo
mm
BNR
Presa di corrente n.
MDZ
velocità massima a V=40 m/s
1/min.
GEW
Peso 1) - I pesi si riferiscono al foro massimo finito senza scanalature.
kg
ARTNR1
Codice articolo - Pignone di ricambio 92° Shore A giallo
DMM92
coppia massima - ragno 92° Shore A giallo
Nm
DMW92
Coppia intercambiabile - ragno 92° Shore A giallo
Nm
ARTNR2
Codice articolo - Pignone di ricambio 98° Shore A rosso
DMM98
coppia massima - ragno 98° Shore A rosso
DMW98
Coppia intercambiabile - ragno 98° Shore A rosso
Nm
GEW1
Pignoni di peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839081
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D