幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_rnt-naben_isas.prj},{NB=60520501},{ARTNR=60520501},{DH=105},{D=104},{LL=106},{L=39},{M=28},{E=28},{DMIN=12},{DMAX=42},{GEW=2.6},{DMW92=81.0},{DMW98=137},{GEW1=0.10},{TYP=2},{B=22},{S=3.5},{BB=21},{DHK=51},{ZZ=8},{BKO=29.00},{BKU=8.50},{DH1=63.00},{R1=1.00},{R2=25.00},{R3=1.00},{D3=52},{FA=1.0},{RA=0.0},{ZD1=50.0},{ZD2=84.00},{ZD4=59.0},{ZD5=105},{ZD6=51},{ZL1=21},{ZRA=40},{ZW2=22.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{LT=38.1},{W3=45.0},{W4=0},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{TYP1=1},{CTN=84839081},{VERS=2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250)},{HW=Zahnkränze mit Shore-Härte 64°D sind für Taper-Kupplungen nicht empfohlen.},{AUSF=IS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
60520501
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - 联轴器毂,弹性联轴器RNT,灰铸铁GG25材料制成的锥型毂
明细表
60520501
ARTNR
产品编号
60520501
60520501
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Grauguss
MAT
材料
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
HW
备注
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AUSF
枢纽设计
IS
IS
BG
尺寸
48
48
DMN92
公称扭矩--蜘蛛92°邵氏A级黄色
310
310
Nm
DMN98
公称扭矩-蜘蛛98°邵氏A红
525
525
Nm
DH
105
105
mm
D
104
104
mm
LL
L
106
106
mm
L
l
39
39
mm
M
28
28
mm
E
28
28
mm
DMIN
d - 最小孔径
12
12
mm
DMAX
d - 最大孔径
42
42
mm
BNR
衬套编号。
1615
1615
MDZ
V=40米/秒时的最大速度
7100
7100
1/min.
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
2.6
2.6
kg
ARTNR1
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
60519248
60519248
DMM92
最大扭矩-蜘蛛92° shore A黄色
620
620
Nm
DMW92
间歇性扭矩 - 蜘蛛92°邵氏A级黄色
81.0
81.0
Nm
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
60509848
60509848
DMM98
最大扭矩-蜘蛛98°Shore A红色
1050
1050
DMW98
间歇性扭矩--蜘蛛98°邵氏A级红色
137
137
Nm
GEW1
重量链轮
0.10
0.10
kg
CTN
海关税则号
84839081
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D