Nederlands
polski
中文
English
68056002
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 1283
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1283/einhandfettpresse_lube.prj},{NB=68056002},{ARTNR=68056002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Einhand-Fettpresse mit Lube-Shuttle System, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse aus Stahl, verzinkt},{D=56.1},{B=230},{L=304},{ASG=M10 x 1},{SCS=Ø13 x 300},{AD=200},{HD=300},{BD=1650},{FL=0.8},{GEW=1},{CTN=84671900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-EFP-LS - One-hand grease gun with Lube-Shuttle ® System, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
Bill of material
68056002
ARTNR
Product No.
68056002
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
AUSF
Version
One-hand grease gun with Lube-Shuttle ® System, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
MATK
Material Short description
Stahl verzinkt
MAT
Material
Housing from steel, zinc-plated
D
56.1
mm
B
230
mm
L
304
mm
ASG
Connection thread
M10 x 1
mm
SCS
Lubrication hose
Ø13 x 300
mm
AD
Working pressure
200
bar
HD
Maximum pressure
300
bar
BD
Bursting pressure
1650
bar
FL
Conveying capacity per stroke
0.8
cm^3
GEW
Weight
1
kg
CTN
Customs tariff number
84671900
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기