Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-EFP-LS - Ingrassatore a una mano con sistema Lube-Shuttle®, filettatura di collegamento M10x1, tubo corazzato in gomma ad alta pressione
Lista materiale
68056002
ARTNR
Articolo n.
68056002
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
Ingrassatore a una mano con sistema Lube-Shuttle, filettatura di collegamento M10x1, tubo corazzato in gomma ad alta pressione
MATK
Materiale Breve descrizione
Stahl verzinkt
MAT
Materiale
Alloggiamento in acciaio zincato
D
56.1 mm
B
230 mm
L
304 mm
ASG
Filetto di collegamento
M10 x 1 mm
SCS
Tubo flessibile di lubrificazione
Ø13 x 300 mm
AD
Pressione di lavoro
200 bar
HD
Pressione massima
300 bar
BD
Pressione di scoppio
1650 bar
FL
Capacità di trasporto per corsa
0.8 cm^3
GEW
Peso
1 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84671900
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Anteprime