Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - Accessori: Finecorsa ES-2 con pistone a rullo per martinetto a vite senza fine tipo NP/I
Lista materiale
Auf Anfrage
ARTNR
Articolo n.
Auf Anfrage
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
AUSF
Esecuzione
Interruttore di finecorsa ES-2 per martinetti a vite senza fine
A
Corsa minima di azionamento
2.6 +- 0.5 mm
B
Corsa differenziale
0.85 +- 0.25 mm
F0
Forza minima di accensione
1.000 N
VE
Velocità di avvicinamento
0.001 bis 0.1 m/s
GEW
Peso
0.080 kg
ANS1
Cavi
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
ANS2
Sezione del conduttore
0.750 mm²
ANS3
marrone e blu
Schließer
ANS4
nero e nero
Öffner
ANS5
verde / giallo
Schutzleiter
ANS6
Capacità di commutazione
NCF 63140
CTN
Numero di tariffa doganale
84834029
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D