Nederlands
polski
中文
中文
Auf Anfrage
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/endschalter_es-2_np.prj},{NB=endschalter_es-2_np-1},{ARTNR=Auf Anfrage},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{AUSF=Endschalter ES-2 für Spindelhubgetriebe},{A=2.6 +- 0.5},{B=0.85 +- 0.25},{F0=1.000},{VE=0.001 bis 0.1},{GEW=0.080},{ANS1=5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m},{ANS2=0.750},{ANS3=Schließer},{ANS4=Öffner},{ANS5=Schutzleiter},{ANS6=NCF 63140},{CTN=84834029}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - 附件:用于NP/I型蜗轮螺旋升降机的带滚柱塞的限位开关ES-2
明细表
Auf Anfrage
ARTNR
产品编号
Auf Anfrage
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
AUSF
样式
用于蜗轮螺旋升降机的限位开关ES-2
A
最小推力行程
2.6 +- 0.5
mm
B
差动行程
0.85 +- 0.25
mm
F0
最小执行力
1.000
N
VE
启动速度
0.001 bis 0.1
m/s
GEW
重量
0.080
kg
ANS1
电缆
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
ANS2
导体横截面
0.750
mm²
ANS3
棕色和蓝色
Schließer
ANS4
黑与黑
Öffner
ANS5
绿色/黄色
Schutzleiter
ANS6
断裂能力
NCF 63140
CTN
海关关税号
84834029
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D