Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DRUCKREGLER - 带超压保护的压力调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为20巴。
明细表
83000500
ARTNR
产品编号
83000500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:锌压铸,端盖。聚缩醛,阀门:黄铜,O型圈:合成弹性体
AUSF
版本
带有过压保护的压力调节器
ANS
连接方式
G1/4 Zoll
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
最大20巴 bar
RD
控制压力
0.3 至 10 巴 标准 bar
GEW
重量
360 g
CTN
海关税号
90322000
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D