Catalog navigation
CAD模型选择
83000700
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DRUCKLUFTFILTER - 带手动排水装置的压缩空气过滤器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为10巴。
明细表
83000700
ARTNR
产品编号
83000700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
储液器:聚碳酸酯,外壳:锌压铸,O型圈:合成弹性体,过滤元件:聚丙烯
AUSF
版本
压缩空气过滤器
ANS
连接方式
G 1/4 Zoll
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
6.3巴,最大10巴 bar
MD
最大流量
28 l/s 连接 G 1/4 l/s
FE
过滤元件
40 μm
GEW
重量
490 g
CTN
海关税号
84213925
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D