Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DO-KZYL-ISO21287-IG - 双作用紧凑型油缸,带磁性活塞,符合ISO 21287标准,活塞杆带内螺纹
明细表
80325050
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活塞杆密封:聚氨酯,活塞密封和O型圈。丁腈橡胶
AUSF
版本
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287标准,活塞杆带内螺纹
ZD
气缸-Ø
mm
SH
标准冲程
mm
HE
油缸行程可调
mm
输入参数值: HE
油缸行程可调
mm
cm
inch
ft
AS
连接方式
mm/ Zoll
TK6S
6巴时的理论力(N) 剪切力
N
TK6Z
6巴时的理论力(N) 拉伸力
N
BD
工作压力
1至10巴 bar
GT
单位温度
-5°C*至+80°C
AF
mm
B
ØB - d11
0 mm
BG
mm
CD
ØCD - H11
mm
E
mm
EE
mm/ Zoll
KF
mm
LA
2.5 mm
MM
ØMM - H9
mm
PL
mm
R
mm
RR
ØRR
mm
RT
mm
SW
mm
VD
0 mm
WH
mm
ZJ
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税号
84123100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D