Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRET-16B-1-C45 - Pignoni doppi ZRET per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187) per bussola conica, 2 x ISO 16 B-1, passo 1" x 17,02 mm
Lista materiale
12877417
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, non temprato
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 16 B-1
AUSF
Esecuzione
ZRET
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
mm
L
63.5 mm
M
47.3 mm
GEW
Peso
kg
SPB
Tipo di boccola di serraggio
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D