Nederlands
polski
中文
English
12777417
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zret_taper_f_2_einf_rk/kr_zret_taper_12-b1.prj},{NB=12777417},{ARTNR=12777417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=45},{M=33.9},{GEW=1.73},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=81},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRET-12B-1-C45 - Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), for Taper Bushes, 2 x ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“
Bill of material
12777417
ARTNR
Product No.
12777417
12777417
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 12 B-1
AUSF
Version
ZRET
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
111.5
111.5
mm
D
d
103.67
103.67
mm
BMAX
B max.
42
42
mm
F2
25.4
25.4
mm
L
45
mm
M
33.9
mm
GEW
Weight
1.73
1.73
kg
SPB
Taper-Bush No.
1610
1610
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D