Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRET-10B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606 (ex DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
明细表
12677417
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 10 B-1
AUSF
版本
ZRET
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
BMAX
B最大。
mm
F2
mm
L
36.5 mm
M
27.4 mm
GEW
重量
kg
SPB
夹持轴套式
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D