Nederlands
polski
中文
English
12177420
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zret_taper_f_2_einf_rk/kr_zret_taper_06-b1.prj},{NB=12177420},{ARTNR=12177420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{BMAX=28},{F2=22.2},{L=23.5},{M=18.2},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{DZ=49},{D2=36.92},{S1=6.35},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=48},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), for Taper Bushes, 2 x ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“
Bill of material
12177420
ARTNR
Product No.
12177420
12177420
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Version
ZRET
Z
Number of teeth
20
20
DA
da
64.3
64.3
mm
D
d
60.89
60.89
mm
BMAX
B max.
28
28
mm
F2
22.2
mm
L
23.5
mm
M
18.2
mm
GEW
Weight
0.25
0.25
kg
SPB
Taper-Bush No.
1108
1108
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D