Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - Pignoni doppi ZRET per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187) per bussola conica, 2 x ISO 06 B-1, passo 3/8 x 7/32".
Lista materiale
12177420
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, non temprato
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Esecuzione
ZRET
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
22.2 mm
L
23.5 mm
M
18.2 mm
GEW
Peso
kg
SPB
Tipo di boccola di serraggio
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D