Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - Piñones dobles ZRET para dos cadenas de rodillos simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187) para casquillo cónico, 2 x ISO 06 B-1, paso 3/8 x 7/32
Lista de materiales
12177420
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero C45, no endurecido
DINISO
DIN ISO 606 - Designación
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Ejecución
ZRET
Z
Número de dientes
DA
Desde
mm
D
d
mm
BMAX
B máx.
mm
F2
22.2 mm
L
23.5 mm
M
18.2 mm
GEW
Peso
kg
SPB
Tipo de casquillo de sujeción
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D