Catalog navigation
Selección de modelo CAD
12888515
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DKR-ZRENG-2X16B-1-C45-50HRC - Piñones dobles ZRENG con cubo para dos cadenas de un rodillo DIN ISO 606 (ex DIN 8187), dientes endurecidos por inducción, 2 x ISO 16 B-1, paso 1" x 17,02 mm
Lista de materiales
12888515
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero C45, dientes endurecidos por inducción (aprox. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designación
2 x ISO 16 B-1
AUSF
Ejecución
ZRENG
Z
Número de dientes
DA
Desde
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
mm
M
41.8 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D