Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-DKR-ZRENG-2X08B-1-C45-50HRC - Podwójne koła łańcuchowe ZRENG z piastą do dwóch pojedynczych łańcuchów rolkowych DIN ISO 606 (ex DIN 8187), uzębienie hartowane indukcyjnie, 2 x ISO 08 B-1, skok 1/2 x 5/16"
Lista materiałowa
12588517
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal C45, uzębienie hartowane indukcyjnie (ok. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - oznaczenie
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Wersja
ZRENG
Z
Liczba zębów
DA
da
mm
D
d
mm
B
15 mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
44 mm
M
20.8 mm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D