Nederlands
polski
中文
English
12588517
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Sprockets ZRENG with Hub for two Single-Strand Roller Chains, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreng_f_2_einf-rk_gehaertet/zreng_1-2x5-16_mn.prj},{NB=12588517},{ARTNR=12588517},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=17},{DA=73.6},{D=69.11},{B=15},{DG=54},{ND=54},{L=44},{M=20.8},{GEW=0.87},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=28},{C=1.3},{R3=13},{RF=1.0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRENG-2X08B-1-C45-50HRC - Double-Sprockets ZRENG with hub for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Teeth induction hardened , 2 x ISO 08 B-1, Pitch 1/2 x 5/16"
Bill of material
12588517
ARTNR
Product No.
12588517
12588517
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Version
ZRENG
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
73.6
73.6
mm
D
d
69.11
69.11
mm
B
15
mm
DG
dg
54
54
mm
ND
54
54
mm
L
44
mm
M
20.8
mm
GEW
Weight
0.87
0.87
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D