Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRENG-2X08B-1-C45-50HRC - 带轮毂的双链轮ZRENG,用于两根单滚子链DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 08 B-1,节距1/2 x 5/16"
明细表
12588517
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 08 B-1
AUSF
版本
ZRENG
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
B
15 mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
44 mm
M
20.8 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D