Nederlands
polski
中文
English
12188517
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Sprockets ZRENG with Hub for two Single-Strand Roller Chains, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreng_f_2_einf-rk_gehaertet/zreng_3-8x7-32_mn.prj},{NB=12188517},{ARTNR=12188517},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{ND=40},{L=35},{M=15.7},{GEW=0.37},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=21},{C=1.0},{R3=10},{RF=0.5},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRENG-2X06B-1-C45-50HRC - Double-Sprockets ZRENG with hub for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Teeth induction hardened , 2 x ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“
Bill of material
12188517
ARTNR
Product No.
12188517
12188517
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Version
ZRENG
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
55.3
55.3
mm
D
d
51.83
51.83
mm
B
12
12
mm
DG
dg
40
40
mm
ND
40
40
mm
L
35
35
mm
M
15.7
mm
GEW
Weight
0.37
0.37
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D