Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZRENG-2X06B-1-C45-50HRC - Doppel-Kettenräder ZRENG mit Nabe für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Verzahnung induktiv gehärtet, 2 x ISO 06 B-1, Teilung 3/8 x 7/32“
Stückliste
12188517
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Ausführung
ZRENG
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
mm
M
15.7 mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D