{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreg_f_2_einf-rk_gehaertet/zreg_3-8x7-32.prj},{NB=12188417},{ARTNR=12188417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{L=23},{M=17.7},{GEW=0.26},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
12188417
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZREG-06B-1-C45-50HRC - Double-Sprockets ZREG for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Teeth induction hardened , 2 x ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“
Bill of material
12188417
ARTNR
Product No.
12188417
12188417
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Version
ZREG
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
55.3
55.3
mm
D
d
51.83
51.83
mm
B
12
12
mm
DG
dg
40
40
mm
L
23
mm
M
17.7
mm
GEW
Weight
0.26
0.26
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D