Catalog navigation
Selezione modello CAD
12188417
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZREG-06B-1-C45-50HRC - Pignoni doppi ZREG per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denti temprati a induzione, 2 x ISO 06 B-1, passo 3/8 x 7/32
Lista materiale
12188417
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, denti temprati a induzione (circa HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Esecuzione
ZREG
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
L
23 mm
M
17.7 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D