Catalog navigation
Selección de modelo CAD
12188417
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DKR-ZREG-06B-1-C45-50HRC - Piñones dobles ZREG para dos cadenas de rodillos simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187), dientes endurecidos por inducción, 2 x ISO 06 B-1, paso 3/8 x 7/32".
Lista de materiales
12188417
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero C45, dientes endurecidos por inducción (aprox. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designación
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Ejecución
ZREG
Z
Número de dientes
DA
Desde
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
L
23 mm
M
17.7 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D