Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRE-08B-1-C45 - Pignons doubles ZRE pour deux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187), 2 x ISO 08 B-1, pas 1/2 x 5/16"
Nomenclature
12541700
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier C45, non trempé
DINISO
DIN ISO 606 - Désignation
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Exécution
ZRE
Z
Nombre de dents
DA
da
mm
D
d
mm
B
15 mm
DG
dg
mm
L
30 mm
M
22.8 mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D