幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1_1-4x3-4.prj},{NB=13977138G},{ARTNR=13977138G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 20 B-3},{AUSF=DRT},{Z=38},{DA=399.6},{D=384.00},{ND=178},{L=89},{GEW=35},{SPB=3535},{AT=127},{LTB=0},{DZ=355},{D2=122.68},{S1=0},{SS1=0},{S2=0},{T=0},{ZS1=21},{ZS2=13.0},{ZT1=13},{ZT2=55},{GS3=21},{GS4=12.700},{GT3=7},{GT4=58},{GT5=70},{GS5=10.5},{RD=19.05},{B1=18.5},{B3=91},{C=3.5},{R3=32},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{TYP=1},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
13977138G
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRT-20B-3 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 20 B-3,间距1 1/4 x 3/4"
明细表
13977138G
ARTNR
产品编号
13977138G
13977138G
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 20 B-3
AUSF
版本
DRT
Z
齿数
38
38
DA
da
399.6
399.6
mm
D
d
384.00
384.00
mm
ND
178
178
mm
L
89
89
mm
GEW
重量
35
35
kg
SPB
夹持轴套式
3535
3535
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D