幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1x17-02mm.prj},{NB=13877130},{ARTNR=13877130},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-3},{AUSF=DRT},{Z=30},{DA=254.0},{D=243.00},{ND=0},{L=79.6},{GEW=19.1},{SPB=3525},{AT=127.0},{LTB=0.0},{DZ=218},{D2=122.68},{S1=0.000},{SS1=0.0},{S2=0.0},{T=0.0},{ZS1=21},{ZS2=13.00},{ZT1=13},{ZT2=55},{GS3=21},{GS4=12.700},{GT3=7},{GT4=58},{GT5=70},{GS5=10.50},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=79.6},{C=2.5},{R3=26},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
13877130
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRT-16B-3 - 用于锥形衬套的三链轮DRT,ISO 16 B-3,间距1"x 17.02 mm
明细表
13877130
ARTNR
产品编号
13877130
13877130
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-3
AUSF
版本
DRT
Z
齿数
30
30
DA
da
254.0
254.0
mm
D
d
243.00
243.00
mm
ND
0
0
mm
L
79.6
79.6
mm
GEW
重量
19.1
19.1
kg
SPB
夹持轴套式
3525
3525
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D