幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_5-8x3-8.prj},{NB=13677121},{ARTNR=13677121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=113.4},{D=106.52},{ND=0},{L=42.1},{GEW=1.66},{SPB=1615},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=90},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.80},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=42.1},{C=1.60},{R3=16},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
13677121
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRT-10B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 10 B-3,间距5/8 x 3/8"
明细表
13677121
ARTNR
产品编号
13677121
13677121
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-3
AUSF
版本
DRT
Z
齿数
21
21
DA
da
113.4
113.4
mm
D
d
106.52
106.52
mm
ND
0
0
mm
L
42.1
42.1
mm
GEW
重量
1.66
1.66
kg
SPB
夹持轴套式
1615
1615
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D