幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
13577121
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
锥型衬套的三链轮DRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1-2x5-16.prj},{NB=13577121},{ARTNR=13577121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=89.7},{D=85.22},{ND=0},{L=34.9},{GEW=0.65},{SPB=1610},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=70},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{T=14.5},{S2=9.8},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B3=34.9},{C=1.3},{R3=13},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRT-08B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 08 B-3,间距1/2 x 5/16"
明细表
13577121
ARTNR
产品编号
13577121
13577121
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 08 B-3
AUSF
版本
DRT
Z
齿数
21
21
DA
da
89.7
89.7
mm
D
d
85.22
85.22
mm
ND
0
mm
L
34.9
mm
GEW
重量
0.65
0.65
kg
SPB
夹持套
1610
1610
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D