幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_3-8x7-32.prj},{NB=13177123},{ARTNR=13177123},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRT},{Z=23},{DA=73.50},{D=69.95},{ND=0},{L=25.6},{GEW=0.30},{SPB=1210},{AT=47.5},{LTB=0},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=25.6},{C=1},{R3=10},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
13177123
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRT-06B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 06 B-3,间距3/8 x 7/32"
明细表
13177123
ARTNR
产品编号
13177123
13177123
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 06 B-3
AUSF
版本
DRT
Z
齿数
23
23
DA
da
73.50
73.50
mm
D
d
69.95
69.95
mm
ND
0
0
mm
L
25.6
25.6
mm
GEW
重量
0.30
0.30
kg
SPB
夹持轴套式
1210
1210
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D