幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_1x17-02mm.prj},{NB=13812300},{ARTNR=13812300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-3},{AUSF=DRS},{Z=23},{DA=198.1},{D=186.53},{ND=130},{B=25},{L=100},{GEW=16.15},{RD=15.88},{B1=15.8},{B3=79.6},{C=2.5},{R3=26},{DZ=161},{ND2=0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
13812300
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRS-16B-3 - 三链轮DRS,一侧有轮毂,ISO 16 B-3,间距1 "x17.02mm,材料C45
明细表
13812300
ARTNR
产品编号
13812300
13812300
kg
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-3
AUSF
版本
DRS
Z
齿数
23
23
DA
da
198.1
198.1
mm
D
d
186.53
186.53
mm
ND
130
130
mm
B
25
25
mm
L
100
100
mm
GEW
重量
16.15
16.15
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D