幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
13512200
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_1-2x5-16.prj},{NB=13512200},{ARTNR=13512200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-3},{AUSF=DRS},{Z=22},{DA=94.1},{D=89.24},{ND=70},{B=16},{L=55},{GEW=1.93},{RD=8.51},{B1=7},{B3=34.9},{C=1.3},{R3=13},{DZ=74},{ND2=0},{ND4=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRS-08B-3 - 三链轮DRS,一侧有轮毂,ISO 08 B-3,间距1/2x5/16",材料C45
明细表
13512200
ARTNR
产品编号
13512200
13512200
kg
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 08 B-3
AUSF
版本
DRS
Z
齿数
22
22
DA
da
94.1
94.1
mm
D
d
89.24
89.24
mm
ND
70
70
mm
B
16
16
mm
L
55
55
mm
GEW
重量
1.93
1.93
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D