幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
13122300
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_3-8x7-32.prj},{NB=13122300},{ARTNR=13122300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRL},{Z=23},{DA=73.7},{D=69.95},{B=14},{GEW=0.59},{RD=6.35},{B1=5.2},{B3=25.6},{C=1},{R3=10},{DZ=58},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-DRL-06B-3 - 三链轮盘DRL不含轮毂,ISO 06 B-3,间距3/8 x 7/32",材料C4
明细表
13122300
ARTNR
产品编号
13122300
13122300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 06 B-3
AUSF
版本
DRL
Z
齿数
23
23
DA
da
73.7
73.7
mm
D
d
69.95
69.95
mm
B
14
14
mm
GEW
重量
0.59
0.59
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D