幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pwr_azb.prj},{NB=0-63199850},{ARTNR=63199850},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Keilwelle: 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{D4=47.5},{L1=44},{L2=140},{L3MIN=380},{L3MAX=430},{LE=0.00},{C=48},{E=26},{F=32},{B=0},{T=0.0},{ZUL100=288},{ZUL200=180.0},{ZUL400=108},{ZUL800=-},{GEW=4.33},{L0=0.000},{LA=50},{PPATH=gel-welle_pwr_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
63199850
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AZB-PRWG-PWR-EG - 可抽出的精密万向轴 PWR,不锈钢,无和有平行键槽
明细表
63199850
ARTNR
产品编号
63199850
63199850
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V2A),花键轴:1.4301(X5CrNi1810,V2A),冷拔。
AUSF
版本
无键槽
无键槽
D1
d1 - H7
25
25
mm
D2
d2
50
50
mm
D4
d4
47.5
47.5
mm
L1
l1
44
44
mm
L2
l2
140
140
mm
L3MIN
l3分钟。
380
380
mm
L3MAX
l3最大。
430
430
mm
LE
长度补偿可调
mm
Enter value for LE
长度补偿可调
mm
cm
inch
ft
確定
C
48
48
mm
E
26
26
mm
F
32
32
mm
B
b - JS9
0
0
mm
T
t
0.0
0.0
mm
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
288
288
Nm
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
180.0
180.0
Nm
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
108
108
Nm
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
-
-
Nm
GEW
重量
4.33
4.33
kg
CTN
海关税则号
84836020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D